Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BAM01ZE

BTL-S-2510-2Z

Czujniki położenia w formie prętowej

Zasada działania
Magnes do przetworników BTL w formie pływaka
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Wymiary
Ø 24.6 mm/Ø 9.5 mm x 32.5 mm
Średnica wewnętrzna
9.5 mm
Temperatura otoczenia
-20...130 °C
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
Magnes do przetworników BTL w formie pływaka
Materiał
Stal nierdzewna (1.4404)
Wymiary
Ø 24.6 mm/Ø 9.5 mm x 32.5 mm
Średnica wewnętrzna
9.5 mm
Temperatura otoczenia
-20...130 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90