Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
do czujników M18
od długości mocowania 60 mm
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Cena katalogowa
|
15,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
do czujników Ø18 mm do czujników M18 od długości mocowania 60 mm |
do czujników Ø18 mm do czujników M18 od długości mocowania 40 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Mosiądz niklowane | Mosiądz niklowane |
| Wymiary | Ø 32 x 58 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Szczegóły instalacji | Śruby, zaciski | Śruby, zaciski |