Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAM0247

BAM MC-XA-023-D12,0-2-FM/W

Tuleje montażowe z funkcją positive-stop

Zastosowanie
do czujników Ø12 mm
do czujników M12
od długości mocowania 36 mm
Materiał
Mosiądz z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 23 x 34 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
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
do czujników Ø12 mm
do czujników M12
od długości mocowania 36 mm
Materiał
Mosiądz z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 23 x 34 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01