Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Zastosowanie
do czujników Ø30 mm
do czujników M30
od długości mocowania 46 mm
do czujników M30
od długości mocowania 46 mm
Materiał
Mosiądz z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 45 x 40 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
40,78 EUR
Cena katalogowa
|
31,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
do czujników Ø30 mm do czujników M30 od długości mocowania 46 mm |
do czujników Ø30 mm do czujników M30 od długości mocowania 40 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Mosiądz z powłoką PTFE | Mosiądz niklowane |
| Wymiary | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Szczegóły instalacji | Śruby, zaciski | Śruby, zaciski |
| Cechy dodatkowe | Odporne na odpryski spawalnicze | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD