BAM024C
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Kod produktu:
BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W
- Zastosowanie
-
do czujników Ø30 mm
do czujników M30
od długości mocowania 60 mm - Materiał
- Mosiądz z powłoką PTFE
- Wymiary
- Ø 45 x 58 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski
- Cechy dodatkowe
- Odporne na odpryski spawalnicze
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01