Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Pulpit sterowniczy IO-Link

Zasada działania
Pulpit sterowniczy IO-Link, 4-krotny
Wymiary
85 x 64 x 199 mm
Min. temperatura otoczenia
-5 °C
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
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
Pulpit sterowniczy IO-Link, 4-krotny
Wymiary
85 x 64 x 199 mm
Min. temperatura otoczenia
-5 °C
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01