Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Wideo
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?