Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
BVS VisionSensor
Zastosowanie
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Wyszukiwarka
Narzędzie kodu
Kontrola błędów
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Wyszukiwarka
Narzędzie kodu
Kontrola błędów
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Twój kod rabatowy
Najszybsza droga do zdobycia zestawu startowego VisionSensor - Zrealizuj kod rabatowy* "BVS_Starter_Kit_50" już teraz!* Należy pamiętać, że kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie na jeden zestaw startowy i każda firma może z niego skorzystać tylko raz.