Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 6.5 x 45 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...2 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
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
| BAW G06EF-UAC20B-S49G | BES 516-371-G-E5-C-S49 | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
93,99 EUR
Cena katalogowa
|
93,99 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.5...2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | - | - |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | - | - |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | - | - |
| Powtarzalność wg BWN | ±40 µm | - | - |
| Maks. nieliniowość | ±45 µm | - | - |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 10...60 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | - | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Stopień ochrony | - | IP68 | IP68 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD