Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym
Wymiary
Ø 8 x 51.5 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...1.5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
192,94 EUR
Cena katalogowa
|
192,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Maks. nieliniowość | ±30 µm | ±30 µm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD