Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAW001K

BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04

Indukcyjne czujniki odległości

Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...2 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie opadające przy zbliżaniu
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...2 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie opadające przy zbliżaniu
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
500 Hz
Powtarzalność wg BWN
±8.0 µm
Maks. nieliniowość
±45 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.50 m, PUR
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02