Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...2 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-UAC20B-BP03 | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
173,69 EUR
Cena katalogowa
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | ±7 µm |
| Maks. nieliniowość | ±45 µm | ±35 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD