Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 18 x 36 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Inne warianty tego produktu
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 4.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M18x1-Męski, 3-stykowe, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | |
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
195,43 EUR
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Maks. nieliniowość | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M18x1-Męski, 3-stykowe, 0.22 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.50 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD