Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym
Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
10 bitów
10 bitów
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
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Interfejs |
IO-Link 1.1 10 bitów |
- | - |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Maks. nieliniowość | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
| Wyjście analogowe | - | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, natężenie 0...20 mA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD