Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAW0030

BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS26

Indukcyjne czujniki odległości

Wymiary
30 x 10 x 6 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...4 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
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
30 x 10 x 6 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...4 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
1000 Hz
Powtarzalność wg BWN
±35 µm
Maks. nieliniowość
±150 µm
Materiał obudowy
PA 6, GF30
Materiał powierzchni aktywnej
PA 6, GF30
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka M5x0.5, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
21.6...26.4 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02