Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konstrukcja prostopadłościenna do instalacji bez spłukiwania
Wymiary
38.5 x 14 x 17 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
1...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowe, napięcie 0…10 V Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | |
|
281,52 EUR
Cena katalogowa
|
281,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 38.5 x 14 x 17 mm | 38.5 x 30 x 17 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowe, napięcie 0…10 V Analog, temperature | Analogowe, napięcie 0…10 V Analog, temperature |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | 200 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Maks. nieliniowość | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | 10...60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD