Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
80 x 45 x 20 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
0...60 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 10...0 V
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
263,57 EUR
Cena katalogowa
|
437,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 0...60 mm | 0...50 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 10...0 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±200 µm | ±12 µm |
| Maks. nieliniowość | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 20...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD