Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
1...4 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Maks. nieliniowość | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD