Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.2...3.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
12 bitów
12 bitów
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
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BES M12MI-PSIC20C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | |
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
53,86 EUR
Cena katalogowa
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Interfejs |
IO-Link 1.1 12 bitów |
IO-Link 1.1 | - |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | - | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | - | 1000 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±7 µm | - | ±7 µm |
| Maks. nieliniowość | ±35 µm | - | ±53 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | LCP | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...80 °C | -25...85 °C | -40...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Czujnik indukcyjny | Indukcyjny czujnik odległości |
| Częstotliwość przełączania | - | 2000 Hz | - |
| Stopień ochrony | - | IP68, wg BWN Pr 20 | - |
| Wyjście analogowe | - | - | Analogowy, natężenie 0...20 mA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD