Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 18 x 36 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4...20 mA
Inne warianty tego produktu
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.50 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 4.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M18x1-Męski, 3-stykowe, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
206,03 EUR
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Maks. nieliniowość | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD