Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym
Wymiary
Ø 12 x 63 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.5...2 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 0...20 mA
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
| BAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04 | |
|
192,94 EUR
Cena katalogowa
|
192,94 EUR
Cena katalogowa
|
192,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 0...20 mA | Analogowy, natężenie 0...20 mA | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Powtarzalność wg BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Maks. nieliniowość | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości | Indukcyjny czujnik odległości |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD