Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC003F

BKS-S 20-4-PU-01,5

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC