Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0317

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K