Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: ekran
PIN 3: niebieski
PIN 4: ekran
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BTL
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 20 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
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
| BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-200 | |
|
97,04 EUR
Cena katalogowa
|
67,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 20 m | PUR Ekranowany czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...70 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD