Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Stopień ochrony
IP67
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
8
Przekrój przyłącza
0.14...0.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Inne warianty tego produktu
Zaciski śrubowe
Zaciski śrubowe
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
| BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
38,92 EUR
Cena katalogowa
|
23,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 8 | 8 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD