Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: żółty
PIN 2: szary
PIN 3: różowy
PIN 4: czerwony
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski
PIN 7: brązowy
PIN 8: biały
PIN 2: szary
PIN 3: różowy
PIN 4: czerwony
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski
PIN 7: brązowy
PIN 8: biały
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BTL
Przyłącze
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
| BKS-S 32M-02 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-020 | BKS-S 32M-03 | |
|
79,06 EUR
Cena katalogowa
|
86,49 EUR
Cena katalogowa
|
86,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe | M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe | M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD