BCC02NN
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M313-0000-20-001-VX8334-100
- Przyłącze
- M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K