Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-040-PX0534-050 | |
|
21,20 EUR
Cena katalogowa
|
24,89 EUR
Cena katalogowa
|
24,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED biała | LED biała | LED biała |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD