Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-050 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-050 | |
|
21,89 EUR
Cena katalogowa
|
37,04 EUR
Cena katalogowa
|
38,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | LED biała | LED czerwona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD