Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC03YW

BCC VB03-0000-10-056-PX0350-050

Przewody zaworu

Przyłącze
B, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
B, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
230 VDC / 230 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A