BCC03YE

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

Ładowanie...
Przyłącze
B, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław