Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
14,65 EUR
Cena katalogowa
|
15,79 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Wskaźnik zadziałania | - | LED żółta |
| Tłumik | - | Dioda tłumiąca |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD