Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC04KA

BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-200

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Ekranowany zielony, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC