Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC04N1

BCC VC04-0000-10-053-PX0350-100

Przewody zaworu

Przyłącze
C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
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
C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A