BCC04N7
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC VC04-0000-10-054-PX0350-100
- Przyłącze
- C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 230 VDC / 230 VAC