Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody zaworu
Przyłącze
Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk.
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-100 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-100 | |
|
25,15 EUR
Cena katalogowa
|
22,44 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk. | Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk. |
|---|---|---|
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta | - |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | - |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD