Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
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
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
11,66 EUR
Cena katalogowa
|
11,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD