Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Inne warianty tego produktu
0.30 m, TPE, M12x1, Żeński
0.60 m, TPE, M12x1, Żeński
1.00 m, TPE, M12x1, Żeński
1.50 m, TPE, M12x1, Żeński
2.00 m, TPE, M12x1, Żeński
3.00 m, TPE, M12x1, Żeński
4.00 m, TPE, M12x1, Żeński
5.00 m, TPE, M12x1, Żeński
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
21,54 EUR
Cena katalogowa
|
21,54 EUR
Cena katalogowa
|
48,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | - | LED biała |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD