Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Przewód
TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
2.00 m, TPE, M12x1, Żeński
5.00 m, TPE, M12x1, Żeński
5.00 m, TPE, M12x1, Żeński
10.00 m, TPE, M12x1, Żeński
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M415-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
18,18 EUR
Cena katalogowa
|
18,18 EUR
Cena katalogowa
|
20,07 EUR
Cena katalogowa
|
18,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP, styk zwierny (NO) |
| Przewód | TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD