Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód
PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
21,20 EUR
Cena katalogowa
|
21,20 EUR
Cena katalogowa
|
26,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny |
| Przewód | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Cechy szczególne | - | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD