Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN PE: zielony/żółty
II
PIN 3: niebieski
PIN 4: brązowy
PIN 5: zielony/żółty
PIN 3: niebieski
PIN 4: brązowy
PIN 5: zielony/żółty
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody zaworu
Przyłącze 1
B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-010 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-015 | BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-020 | |
|
14,79 EUR
Cena katalogowa
|
15,68 EUR
Cena katalogowa
|
16,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe | B, Ind.-0°-Żeński, kątowa, 3-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik zadziałania | LED żółta / nie | LED żółta / nie | LED żółta / nie |
| Tłumik | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca |
| Przewód | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD