Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: czarny
PIN 2: niebieski
PIN 3: zielony/żółty
PIN 4: brązowy
PIN 5: biały
PIN 2: niebieski
PIN 3: zielony/żółty
PIN 4: brązowy
PIN 5: biały
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-100 | |
|
127,84 EUR
Cena katalogowa
|
127,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD