Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: violet
PIN 2: czerwony
PIN 3: szary
PIN 4: czerwony/niebieski
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski (1,0mm²)
PIN 7: szary/różowy
PIN 8: biały/zielony
PIN 9: biały/żółty
PIN10: biały/szary
PIN11: czarny
PIN12: zielony/żółty (1,0mm²)
PIN13: żółty/brązowy
PIN14: brązowy/zielony
PIN15: biały
PIN16: żółty
PIN17: różowy
PIN18: szary/brązowy
PIN19: brązowy (1,0mm²)
PIN 2: czerwony
PIN 3: szary
PIN 4: czerwony/niebieski
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski (1,0mm²)
PIN 7: szary/różowy
PIN 8: biały/zielony
PIN 9: biały/żółty
PIN10: biały/szary
PIN11: czarny
PIN12: zielony/żółty (1,0mm²)
PIN13: żółty/brązowy
PIN14: brązowy/zielony
PIN15: biały
PIN16: żółty
PIN17: różowy
PIN18: szary/brązowy
PIN19: brązowy (1,0mm²)
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BPI
Przyłącze
M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
19
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-100 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
175,83 EUR
Cena katalogowa
|
175,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe | M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 19 | 19 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD