Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-PX0334-200 | BCC M313-0000-10-004-PW0334-200 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-200 | |
|
35,05 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
39,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD