BCC06TL
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M425-0000-1A-010-VX8434-200
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona
- Wskaźnik działania (PIN 2)
- LED biała
- Wskaźnik działania (PIN 4)
- LED żółta
- Wyjście przełączające
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
- Przewód
- PVC szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K