Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Ekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-150 | BCC M415-0000-1A-043-PS0534-150 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-150 | |
|
59,08 EUR
Cena katalogowa
|
67,60 EUR
Cena katalogowa
|
59,08 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 5 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD