Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
37,87 EUR
Cena katalogowa
|
77,99 EUR
Cena katalogowa
|
32,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | - | PNP, styk zwierny (NO) |
| Przewód | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 15 m | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD