Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
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
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
29,67 EUR
Cena katalogowa
|
35,95 EUR
Cena katalogowa
|
29,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wyjście przełączające | antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 5 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD