Kable wysokotemperaturowe
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 10 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C
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
| BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | |
|
30,14 EUR
Cena katalogowa
|
33,20 EUR
Cena katalogowa
|
30,14 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 10 m | PUR czarny, 10 m | PUR czarny, 10 m |
| Liczba żył | 3 | 4 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Wyjście przełączające | - | antywalentny | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD