Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Inne warianty tego produktu
0.70 m, PUR, M8x1, Żeński
1.50 m, PUR, M8x1, Żeński
2.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
5.00 m, PUR, M8x1, Żeński
10.00 m, PUR, M8x1, Żeński
15.00 m, PUR, M8x1, Żeński
20.00 m, PUR, M8x1, Żeński
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-030-C003 | BCC W313-0000-10-001-MW8334-030 | BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | |
|
11,34 EUR
Cena katalogowa
|
29,63 EUR
Cena katalogowa
|
20,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 3 m | PUR szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP65 | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Wyjście przełączające | - | antywalentny | PNP, styk zwierny (NO) |
| Cechy szczególne | - | - | Washdown |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | - | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | - | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD